The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • 3315401606
    EAN
    4011334330271
    Liczba w opakowaniu
    10 Sztuki

    B.X Gniazdo VGA, ant 3315401606

    Produkt niedostępny

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    B.X Gniazdo VGA, ant

    3315401606

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10146626

      B.7 Ramka 4-krotna, antracyt, mat

      214,20  zł  / Sztuka*
    • 10136626

      B.7 Ramka 3-krotna, antracyt, mat

      131,80  zł  / Sztuka*
    • 10126626

      B.7 Ramka 2-krotna, antracyt, mat

      77,70  zł  / Sztuka*
    • 10116626

      B.7 Ramka 1-krotna, antracyt, mat

      50,70  zł  / Sztuka*
    • 10156626

      B.7 Ramka 5-krotna, antracyt, mat

      316,10  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      VGA
    • Liczba połączeń
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość wideo
      160 MHz
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7021
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      23,50 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      14 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      12 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 3315401606
    PDF
    Hager RoHS report 3315401606
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie 3315401606 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu 3315401606

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa 3315401606 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3315401606

      B.X Gniazdo VGA, ant

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Zdj?cie Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Polska

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32