W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym, IP55, biały 30863532
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (9)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd znamionowy10 A
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Liczba przycisków1
-
Zakres głębokości wbudowania12 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Typ połączeniaZ zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieZ niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem
-
Rodzaj łącznikaZmienny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 30863532
W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym, IP55, biały
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…
PDF323,33 kB