Elektronika domowa Elektroniczny potencjometr przyciskowo obrotowy 1-10 V 289610
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Chwilowy prąd kontaktowy2 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
-
PrzezroczystyNie
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 289610
Elektronika domowa Elektroniczny potencjometr przyciskowo obrotowy 1-10 V
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF297,52 kB