EAN
4011334018582
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
191,00zł
/ szt. *
  • z 5 zastawkami trzpieniowymi
  • do łącznika na klucz do wkładki patentowej
  • do łącznika żaluzjowego / żaluzjowego zwiernego
  • na klucz do wkładki patentowej
  • z 3 kluczami

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącznik na klucz/łącznik na klucz zwierny
    do łącz­ników schodowych na wkładki bęben­kowe
Wymiary
  • Długość
    40 mm
Wypo­sażenie
  • Z 5 zastaw­kami trzpie­nio­wymi
    wg DIN 18252
  • Zamki / Urządzenia
    z równymi zamknię­ciami
Zasto­so­wanie
  • Łącznik żalu­zjowy na klucz
    do łącz­ników żalu­zjowych prze­zna­czonych do wkładek bęben­ko­wych
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Klucze
    z 3 kluczami
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika bezpie­czeń­stwa ; sterownie żaluzji ; Stero­wanie oświe­tle­niem ; Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    AKCESORIA
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki ; Arsys ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; B.Kwadrat ; Odlew ciśnie­niowy IP44 ; K.1 ; K.5 ; ISO-Panzer IP44 ; P/t bryzgosz­czelne IP44 ; Mechanizmy
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Przy odpo­wiednim ustawieniu trzpienia w przy­padku łącz­ników na klucz możliwe jest wyjęcie klucza w pozycji ZAŁ.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie