EAN
4011334018575
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
162,00zł
/ szt. *
  • z 5 zastawkami trzpieniowymi
  • do łącznika na klucz do wkładki patentowej
  • do łącznika żaluzjowego / żaluzjowego zwiernego
  • na klucz do wkładki patentowej
  • z 3 kluczami

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącznik na klucz/łącznik na klucz zwierny
    do łącz­ników schodowych na wkładki bęben­kowe
Wymiary
  • Długość
    40 mm
Wypo­sażenie
  • Z 5 zastaw­kami trzpie­nio­wymi
    wg DIN 18252
  • Zamki / Urządzenia
    z różnymi wzorami klucza
Zasto­so­wanie
  • Łącznik żalu­zjowy na klucz
    do łącz­ników żalu­zjowych prze­zna­czonych do wkładek bęben­ko­wych
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Klucze
    z 3 kluczami
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika bezpie­czeń­stwa, sterownie żaluzji, Stero­wanie oświe­tle­niem, Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    AKCESORIA
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki, Arsys, Berker B.3, Berker B.7, Odlew ciśnie­niowy IP44, P/t bryzgosz­czelne IP44, K.1, K.5, Mechanizmy, B.Kwadrat, ISO-Panzer IP44
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Przy odpo­wiednim ustawieniu trzpienia w przy­padku łącz­ników na klucz możliwe jest wyjęcie klucza w pozycji ZAŁ.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie