B.X Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, antracyt mat 16201606
Cena
22,70 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 220 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość54,90 mm
-
Szerokość55,70 mm
-
Głębokość22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16201606
B.X Klawisz do łączników 1-klaw., ant mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Więcej materiałów