![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, brązowy 148401
EAN
4011334204794
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuKoncentryczny
Wymiary
-
Szerokość51,50 mm
-
Wysokość51,50 mm
-
Głębokość15 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8011
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Tekst
-
OznaczenieBez pola opisowego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej