Płytka centralna z otworem Ø 18,8 mm, alu, lakierowana 14317003
EAN
4011334393900
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
65,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
4604
Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
143,00 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 231 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaLakierowany
-
Systemy powiązaneBerker B.x, K.x
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość13,90 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 14317003
Płytka centralna z otworem Ø 18,8 mm, alu, lakierowana
PDF
Więcej materiałów