EAN
4011334321620
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
36,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • rozstaw śrub
    36 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
Instalacja / Montaż
  • Wycięcie
    z wycię­ciem ? 18,8 mm
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z płytką nośną
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Q.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie