EAN
4011334010487
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
12,80zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 5101 10, 53 5101, 53 5112 19
  • bez możliwości przyciskania

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    żółty, prze­zro­czysty
  • Kolor
    Żółty
  • Kolor
    żółty
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowany na wcisk
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
  • Wtórna linia projek­towa
    P/t bryzgosz­czelne IP44, Aquatec IP44, B.Kwadrat, K.5, Arsys, Q.1, Berker B.7, Mechanizmy, K.1, Natyn­kowe, Berker B.1, Berker B.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie