Klosz do sygnalizatora świetlnego E10, czerwony przezroczysty 1281
EAN
4011334010470
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
12,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzerwony
Wymiary
-
Głębokość32,50 mm
-
Średnica30 mm
Łączność
-
Pokrywa jednostki sygnalizacyjnejKlosz płaski
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów