![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Akcesoria osprzęt Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10, zielony przezr. 127903
EAN
4011334165446
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
19,10zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorZielony
-
Kod RAL6029
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Tekst
-
NadrukBez nadruku
-
MontażMocowanie zaciskowe
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów