![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Akcesoria osprzęt Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10, jasny przezr. 127902
EAN
4011334212874
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
18,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorPrzezroczysty
-
Kod RAL9001
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Tekst
-
NadrukBez nadruku
-
MontażMocowanie zaciskowe
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów