W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą, IP55, szary 12033555

EAN
4011334440888
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do odbioru sygnału naziem­nego, do trans­misji analogowej i cyfrowej
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    z prze­zro­czystą pokrywą
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    jasnoszary
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Norma
  • Normy
    DIN EN 50083-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pokrywa na zawia­sach, ze stali nierdzew­nej, piny szybko zwal­nia­jące zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie