K.5 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., stal szl, lak 11827004
Cena
113,60 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDF4717S
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
29,30 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 26 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość70,50 mm
-
Głębokość14 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Pojemność
-
Liczba modułów2
-
Powiązane systemyK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11827004
K.5 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., stal szl, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Więcej materiałów