Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny 103701
EAN
4011334003151
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
52,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość50 mm
-
Wysokość50 mm
-
Głębokość15,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
WyjściaZ wyjściem poniżej
-
Powiązane serieSerie 1930, Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej