R.1/R.3 Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty 10107600
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty -
Gniazdo 2 dostępne produkty -
Zaślepka 4 dostępne produkty -
Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 94 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość78,30 mm
-
Szerokość70,10 mm
-
Głębokość21,40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneR. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 10107600
R.1/R.3 Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,41 MB
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24
PDF1,22 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem, Schuko; 1010…, 411…, 414…, 471…., 472…, 473…, 474…, 475…, 5318…
PDF226,14 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem z pokrywą i zamkiem; 6765…, 6768…, 1010…, 5318…
PDF353,83 kB