W.1 Gniazda zasilające 2- i 3-krotne z pokrywą
Gniazda zasilające z pokrywą:
- uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej części obudowy, wprowadzenia kabla od tylnej strony oraz wyrównania nierówności tynku
- opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55
- łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
- z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
- dwa punkty montażu złączki instalacyjnej Wago na dnie obudowy
- dużo miejsca do okablowania pod cokołami wkładek (puste dno)
- prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
- stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków
- gniazdka wtykowe ze zwiększoną ochroną przed dotykiem (zabezpieczenie przed dziećmi) są zgodne z normą VDE 0620-1
- złączki instalacyjne wg VDE 0620-1, typ DIN 49440
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
-
Berker W.1
- W.1 Gniazda zasilające
- W.1 Gniazda zasilające 2- i 3-krotne z pokrywą
- Gniazda z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, pionowe
- Gniazda z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, poziome
- Gniazda z uziemieniem 3-krotne z pokrywą, poziome
- W.1 Łączniki
- W.1 Łączniki żaluzjowe
- W.1 Łączniki z nadrukiem "Heizung"
- W.1 Komunikacja / Multimedia
- W.1 Kombinacje
- W.1 Gniazda SCHUKO z pokrywą
- W.1 Gniazda SCHUKO 2- i 3-krotne z pokrywą
- W.1 System modułowy
- W.1 Akcesoria
- Berker IP44
- Berker Integro Flow