Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-krotny
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
-
Berker K.5
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Gniazda zasilające
- Gniazdo ładowania USB
- Łączniki i klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Łącznik czasowy
- Ściemniacze
- Berker.Net
- Przekaźnikowy sterownik załączający
- Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny
- Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny
- Ściemniacz przyciskowy
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-krotny
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-krotny
- Mechanizm sterujący DALI / DSI
- Przycisk 1-krotny
- Przycisk 2-krotny
- Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu
- Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m
- Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m
- Nasadka czujnika ruchu 1,1 m
- Nasadka czujnika ruchu 2,2 m
- KNX RF nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m quicklink
- KNX RF nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m quicklink
- Sterownik żaluzjowy komfort
- Przycisk żaluzjowy komfort
- Żaluzjowy łącznik czasowy z wyświetlaczem
- KNX RF przycisk żaluzjowy quicklink
- Jednostki sterujące
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Akcesoria
- Łączniki na kartę hotelową
- Regulatory temperatury i obrotów
- Czujniki
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane i komunikacja
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow