Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45 x 45 mm
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
-
Berker K.1
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Gniazda zasilające
- Gniazdo USB ładowania
- Łączniki i klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Łącznik czasowy
- Ściemniacze
- Berker.Net
- Jednostki sterujące
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Akcesoria
- Łączniki na kartę hotelową
- Regulatory temperatury i obrotów
- Czujniki
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane i komunikacja
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- Zaślepka z płytką czołową
- Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby
- Przyłącze kablowe
- Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem
- Płytka czołowa do przyłączy kablowych
- Płytka centralna z otworem Ø 18,8 mm
- Pierścień oddzielający do płytki czołowej
- Pierścień adaptacyjny do płytek centralnych 50 x 50 mm
- Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45 x 45 mm
- System przywoławczy
- Gniazda specjalne
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow