Gniazda z uziemieniem, Szwajcaria, typ 13
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
-
Berker Integro Flow
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda zasilające
- Gniazda bez uziemienia z przesłonami styków
- Gniazda bez uziemienia, standard euro-amerykański
- Gniazda z uziemieniem z zaciskami śrubowymi
- Gniazda uziemieniem z przesłonami styków z zaciskami śrubowymi
- Gniazdo z uziemieniem, USA/KANADA, NEMA 5-15R
- Gniazda z uziemieniem USA/KANADA NEMA 6-20 R
- Gniazda z uziemieniem, Australia 15 A
- Gniazda z uziemieniem, Dania
- Gniazda z uziemieniem, Szwajcaria, typ 13
- Gniazda z uziemieniem, Szwajcaria, typ 23
- Gniazda z uziemieniem, standard brytyjski
- Gniazda z uziemieniem, Włochy
- Łączniki
- Ściemniacze obrotowe
- Łączniki żaluzjowe
- Komunikacja / Multimedia
- Gniazdo ładowania USB
- Urządzenia przyłączeniowe 12 V
- Akcesoria