Przyciski 2-krotne
Filtr
Kategoria
-
Berker B.Kwadrat
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Pierścienie adaptacyjne
- Gniazda zasilające
- Gniazda USB ładowania oraz płytki czołowe do gniazda głośnikowego i gniazda ładowania USB
- Klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Łączniki żaluzjowe one.platform
- Łączniki one.platform
- Łączniki czasowe
- Ściemniacze
- Berket.Net - elektroniczna platforma
- Przekaźnikowy sterownik załączający
- Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny
- Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny
- Ściemniacz przyciskowy
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-krotny
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-krotny
- Mechanizm sterujący DALI / DSI
- Przyciski 1-krotne
- Przyciski 2-krotne
- KNX RF przyciski 1-krotne quicklink
- KNX RF przyciski 2-krotne quicklink
- KNX RF przyciski 4-krotne quicklink
- KNX RF łączniki czasowe quicklink
- Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu
- Nasadki IR czujnika ruchu komfort 1,1 m
- Nasadki IR czujnika ruchu komfort 2,2 m
- Nasadki czujnika ruchu 1,1 m
- Nasadki czujnika ruchu 2,2 m
- KNX RF czujniki ruchu komfort 2,2 m
- Sterowniki żaluzjowe komfort
- Przyciski żaluzjowe
- Żaluzjowe łączniki czasowe z wyświetlaczem
- KNX RF przyciski żaluzjowe quicklink
- KNX RF żaluzjowe łączniki czasowe quicklink
- KNX RF przyciski płaskie
- Mechanizmy zasilające do nasadek KNX RF; KNX RF
- Ściemniacze DMS
- Czujniki ruchu kompletne
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Dodatki
- Łączniki na kartę hotelową
- Regulatory temperatury
- Czujniki rolet
- Łączniki klawiszowe
- Łączniki 3-pozycyjne
- Regulatory obrotów
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane / Telekomunikacja
- Płytki czołowe do gniazda przyłączeniowego UAE
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- System przywoławczy
- Ściemniacze one.platform
- Gniazda specjalne
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow