Płytka czołowa z zasuwami chroniącymi przed kurzem z polem opisowym
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
-
Berker B.7
- Ramki
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Gniazda zasilające
- Gniazdo ładowania USB
- Łączniki i klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Łączniki czasowe
- Ściemniacze
- Berker.Net
- Jednostki sterujące
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Akcesoria
- Łączniki i nasadki na karty hotelowe
- Regulatory temperatury
- Czujniki
- Łącznik obrotowy 3-pozycyjny
- Regulatory obrotów
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane i komunikacja
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe telefoniczne pojedyncze
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane komputerowe pojedyncze
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane kat.6a iso komputerowe pojedyncze
- Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE pojedynczego
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe telefoniczne podwójne
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane komputerowe podwójne
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane kat.6a iso komputerowe podwójne
- Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE podwójnego
- Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym
- Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym
- Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym
- Płytka czołowa z zasuwami chroniącymi przed kurzem z polem opisowym
- Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym
- Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym
- Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym
- Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym
- Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym
- Płytka czołowa z zasuwami chroniącymi przed kurzem z polem opisowym
- Płytka centralna do 1 lub 2 modułów pojedynczych Reichle&De-Massari
- Płytka centralna do gniazda modularnego Krone
- Pierścień adaptacyjny do płytek centralnych 50 x 50 mm
- Zestaw adaptacyjny do modułów systo 45 x 45 mm
- Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe komputerowe podwójne
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow