Przycisk 1-krotny
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
-
Berker B.3
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Gniazda zasilające
- Gniazda ładowania USB
- Łączniki i klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Ściemniacze
- Jednostki sterujące
- Berker.Net
- Przekaźnikowy sterownik załączający
- Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny
- Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny
- Ściemniacz przyciskowy
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-krotny
- Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-krotny
- Mechanizm sterujący DALI / DSI
- Przycisk 1-krotny
- Przycisk 2-krotny
- KNX RF przycisk 1-krotny quicklink
- KNX RF przycisk 2-krotny quicklink
- KNX RF przycisk 4-krotny quicklink
- KNX RF łącznik czasowy quicklink
- Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu
- Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m
- Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m
- Nasadka czujnika ruchu 1,1 m
- Nasadka czujnika ruchu 2,2 m
- KNX RF nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m quicklink
- KNX RF nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m quicklink
- Sterownik żaluzjowy komfort
- Przycisk żaluzjowy komfort
- Żaluzjowy łącznik czasowy z wyświetlaczem
- KNX RF przycisk żaluzjowy quicklink
- KNX RF żaluzjowy łącznik czasowy quicklink
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Łączniki i nasadki na karty hotelowe
- Regulatory temperatury
- Czujniki
- Łączniki obrotowe 3-pozycyjne
- Regulatory obrotów
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane i telekomunikacja
- Akcesoria osprzęt
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow