Ściemniacze zdalne uniwersalne 300W
Uniwersalne zdalne ściemniacze oświetlenia, pozwalające na efektywne załączenie/wyłączanie oraz rozjaśnianie/ściemnianie oświetlenia.
Cechy charakterystyczne:
• niewielkie rozmiary (obudowy jedno- lub dwumodułowe),
• maksymalna obciążalność 300 W (EVN011, EVN012) lub 500 W (EVN002, EVN004) – zależna od rodzaju zasilanego źródła światła,
• uniwersalne zastosowanie – możliwość pracy z lampami żarowymi (żarówki tradycyjne i halogenowe, 230V AC
lub 12 V AC / 24V AC – z zastosowaniem transformatora toroidalnego lub elektronicznego), ściemnialne świetlówki kompaktowe z wbudowanym zasilaczem, ściemnialne zródła LED 230V AC z wbudowanym zasilaczem,
ściemnialne zródła LED 12V AC lub 24V AC zasilane poprzez zewnętrzny zasilacz elektroniczny,
• funkcja Load teaching – detekcja rodzaju zródła światła i jego charakterystyki działania
– w celu jak najlepszego, efektywniejszego dopasowania krzywej rozjaśniania/ściemniania,
• funkcja Comfort (EVN002, EVN004) – wygaszanie (powolne ściemnianie) światła, oświetlenie nocne, oświetlenie maksymalne, scena świetlna, nastawa czasu dla sceny świetlnej lub oświetlenia nocnego,
• możliwość wyboru automatycznych ustawień fabrycznych
• wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz przegrzaniem,
• niski pobór własny mocy podczas obciążenia – maksimum 2,1 W (EVN011, EVN012) lub 4,5 W (EVN002, EVN004),
• zgodność z normami:
PN-EN 60669-1,
PN-EN 60669-2-1
- Zegary sterujące
-
Sterowanie oświetleniem
- Ściemniacze
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 300W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 300W Comfort
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 500W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 500W Comfort
- Ściemniacze zdalne sterowane fazowo dla źródeł zasilanych przez transformatory toroidalne
- Ściemniacze zdalne sterowane fazowo dla źródeł zasilanych przez transformatory elektroniczne
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 600W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 600W Comfort
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 1000W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 1000W Comfort
- Przyrząd do sterowania zdalnego ściemniaczami
- Przyrząd do sterowania zdalnego ściemniaczami Comfort
- Wyłączniki zmierzchowe
- Automaty schodowe
- Przekaźniki czasowe
- Czujniki ruchu i obecności
- Regulacja temperatury