Ściemniacze zdalne uniwersalne 1000W
Uniwersalny ściemniacz zdalny 1000 W: EV100 i EV102
• automatyczne rozpoznawanie obciążenia (nacinanie i odcinanie fazowe przebiegu)
• ustawianie jasności na aparacie lub zewnętrznymi przyciskami lub przez złącze systemowe 1/10 V
• elektroniczna ochrona przed przeciążeniem oraz przegrzaniem
• możliwość podłączenia podświetlonych przycisków załączenia ściemniacza do 5 mA
• nastawnik minimalnego i maksymalnego ściemnienia Uniwersalny ściemniacz zdalny 1000 W: EV102
• wyświetlacz do pokazywania ustawionego stopnia jasności i zadanych parametrów
• regulowana szybkość zmian jasności
• regulowane czasy ściemniania i rozjaśniania (zastosowanie np. w pokoju dziecinnym ściemnienie w ciągu godziny, rozjaśnienie oświetlenia w sypialni w 10 min.)
• sterowanie wymuszone (3 wielkości ściemniania) lub wywoływanie scen świetlnych (2 wielkości ściemniania)
• wyjście wskaźnika stanu pracy.
- Zegary sterujące
-
Sterowanie oświetleniem
- Ściemniacze
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 300W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 300W Comfort
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 500W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 500W Comfort
- Ściemniacze zdalne sterowane fazowo dla źródeł zasilanych przez transformatory toroidalne
- Ściemniacze zdalne sterowane fazowo dla źródeł zasilanych przez transformatory elektroniczne
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 600W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 600W Comfort
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 1000W
- Ściemniacze zdalne uniwersalne 1000W Comfort
- Przyrząd do sterowania zdalnego ściemniaczami
- Przyrząd do sterowania zdalnego ściemniaczami Comfort
- Wyłączniki zmierzchowe
- Automaty schodowe
- Przekaźniki czasowe
- Czujniki ruchu i obecności
- Regulacja temperatury