Aparatura sterująca
Analogowe i cyfrowe zegary sterujące Hager to szeroka paleta możliwości sterowania pracą urządzeń elektrycznych. Oszczędność zużycia energii elektrycznej może być łatwo realizowana poprzez dokładne dopasowanie harmonogramu pracy odbiorników do realnych potrzeb.
Zegary sterujące Zegary sterujące
Analogowe i cyfrowe zegary sterujące Hager to szeroka paleta możliwości sterowania pracą urządzeń elektrycznych. Oszczędność zużycia energii elektrycznej może być łatwo realizowana poprzez dokładne dopasowanie harmonogramu pracy odbiorników do realnych potrzeb.
Sterowanie oświetleniem Sterowanie oświetleniem
Hager oferuje szereg nowoczesnych aparatów sterujących, pozwalających na zachowanie wysokiego komfortu użytkowania obiektów budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz maksymalną energooszczędność.
Czujniki ruchu i obecności Czujniki ruchu i obecności
Czujniki ruchu działają szybko i niezawodnie. Dzięki zastosowaniu technologii pasywnej podczerwieni włączają się i wyłączają automatycznie, a ich dokładność sprawia, że wykrywają nawet najmniejszy ruch.
Regulacja temperatury Regulacja temperatury
Urządzenia Hager służące do regulacji temperatury to wiele możliwości, dopasowanych do potrzeb użytkownika. Cechuje je łatwości regulacji, możliwość automatycznego dopasowania poziomu temperatury do bieżących warunków, a także oszczędność zużycia energii elektrycznej.