Natynkowy czujnik ruchu HF
Czujnik ruchu HF 360 ° IP54, to urządzenie wykorzystujące technologię wysokiej częstotliwości do automatycznego sterowania oświetleniem.
Dzięki aktywnej detekcji HF czujnik ruchu EE883 - w przeciwieństwie do czujników wykorzystujących technologię pasywnej podczerwieni – nadaje się idealnie do wykrywania ruchu obiektów w obszarach, gdzie nie występują różnice temperatur. To czyni go idealnym czujnikiem do wykrywania ruchu w pomieszczeniach o wysokich temperaturach, lub obiektów o niskich temperaturach, np. na parkingach zamkniętych, ruchy zimnych pojazdów są łatwe do rozpoznania. W biurach i pomieszczeniach źródła ciepła lub światło słoneczne nie powodują niechcianego załączenia oświetlenia.
Technologia wysokiej częstotliwości przenika nawet cienkie ściany niemetalowe i szklane, dzięki czemu jeden czujnik wysteruje oświetlenie w takich pomieszczeniach jak toalety lub przebieralnie
Dane techniczne:
- Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
- Zestyk zwierny 10 A AC1
- Obciążalność dla lamp żarowych 2300 W
- Obszar detekcji: od 1 do 8 m średnicy (przy montażu na wysokości 2,5 m)
- Jasność progowa od 2 do 2000 luksów
- Opóźnienie czasowe od 5 s do 15 min
- Ustawienie czasu opóźnienia, jasność, oraz obszaru wykrywania bezpośrednio na urządzeniu za pomocą potencjometru.
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -20° C do + 50° C
- Wymiary: śr. 125,5 mm, wys.51 mm
- Montaż natynkowy
Korzyści
- Zwiększenie komfortu
- Oszczędność energii dzięki sterowaniu oświetleniem na podstawie ruchu
- Niezależny od różnic temperatury, dzięki technologii HF
- Kompletny obszar detekcji, bez stref martwych
- Wykrywanie ruchu przez cienkie ściany i przegrody