gallery Płytka czołowa do przyłącza kablowego 2M czarny WXD155N
EAN
3250617190619
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
21,80 zł
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
KolorCzarny "Jet black"
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Głębokość24 mm
-
Wysokość40 mm
-
Długość45 mm
Pojemność
-
Liczba modułów2
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17
PDF79,10 kBDeklaracja zgodności UE
gallery Płytki czołowe - przyłącza kablowe; WXD1..., WXF1..., WXF6…
PDF294,23 kB
Więcej materiałów