gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, czarny WXD112N
EAN
3250617190091
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
47,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUSB
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Wysokość45 mm
-
Głębokość8 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
Kod RAL9005
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
WyjściaZ wyjściem prostym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF182,67 kBDeklaracja zgodności UE
Gniazda ładowania USB; 2602…, 9610…, 9620…, WXD…, WXF…
PDF305,73 kB
Więcej materiałów