Dławnica kablowa M25 IP65 (kpl 20 szt.) VZ025M
EAN
3250616669536
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
19,80 zł
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
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość43 mm
-
Szerokość klucza w mm29 mm
-
Długość gwintu8 mm
Rodzaj połączenia
-
Zakres/rozstaw zacisku11 - 17 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA), Tworzywo termoplastyczne
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaStan surowy
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenieTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 100 °C
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego0 - 25
-
Z zabezpieczeniem przed zginaniemTak
-
Z przeciwnakrętkąTak
-
Bezpieczne użycie w atmosferze wybuchowejNie
-
Podziałka gwintu1,50
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Więcej materiałów