KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfig. KNX easy oraz bramką IoT TJA470
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Serwer sieci WTak
-
Liczba kanałów1
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia pracy24 - 24 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediówInterfejsy wielofunkcyjne
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
Liczba jednostek szerokości6
-
FunkcjaLokalne i zdalne połączenie stacji zewnętrznej z urządzeniami końcowymi IP, takimi jak smartfony, tablety i komputery PC
-
OznaczenieDuże pole opisowe
-
SzyfrowanieZarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
-
WtykitykiZ 2 gniazdami USB typu A
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Leaflet domovea (EN)
Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)
PDF900,23 kB -
Narzędzie
Access Client Touch Panel
Elcom Access app 1.5.7 for android
ZIP64,30 MBHager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Server Software 7.1.4
ZIP222,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.12.2
APK146,59 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.12.2
DMG176,22 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.12.2
EXE273,18 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS product database (Dummy application)
Baza danych produktów KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJA470
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11
KNXPROD83,44 kB -
Podręcznik techniczny
Installation manual domovea (EN)
Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)
PDF1,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
TJA470 Deklaracja zgodności WE
TJA470
PDF191,61 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-02
PDF144,52 kB