LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al LVZ00A
EAN
4049857199341
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
99,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 95 mm²
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość115 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
Więcej materiałów