Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC L53201
EAN
3250610100844
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
116,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość77 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość75 mm
Architektura
-
Liczba biegunów2
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Pojemność
-
Liczba modułów1
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm2
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1,80 - 1,80 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,50 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych10 - 10 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych16 - 16 mm²
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10 x 38
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej