MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 48VDC HXA002H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przewody pomocnicze 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Maksymalna moc pobierana1,44 VA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Napięcie sterowania AC0 - 0 V
-
Napięcie sterowania DC48 - 48 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Instrukcja montażu International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Podręcznik techniczny
Handbook International 26-08-2024
Podręcznik techniczny International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kBDeklaracja zgodności UE
MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...
PDF253,34 kB