ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 100-130V AC/DC (UVTC) HWY032H
EAN
3250613141974
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1004,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,6 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,6 - 2,5 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Napięcie
-
Napięcie sterowania AC100 - 130 V
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB
Więcej materiałów