ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS) HWX047H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy 230 V AC154 A
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp1500 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC/DC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)15000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)3025
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstallation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstallation manual International 2021-05-31
Instrukcja montażu International 2022-11-09
PDF16,90 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…
PDF400,79 kBSpare parts and accessories for Air circuit breakers HW+
PDF510,54 kB