ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) HWX025H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Maksymalna moc pobierana300 VA
-
Moc pobierana5 VA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Napięcie sterowania AC24 - 30 V
-
Napięcie sterowania DC24 - 30 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui480 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Kategoria przepięciowa2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf
Instrukcja montażu International 2022-11-09
PDF10,90 MBID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf
Instrukcja montażu International 2023-03-13
PDF2,57 MBInstallation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstallation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…
PDF212,47 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF237,57 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB