tehalit.GBD/GBA Przegroda, 50mm GBD50P
EAN
4012740023627
Liczba w opakowaniu
72 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
40,50 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Powiązane serieGBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x100, GBD 50x131, GBD 50x190
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF996,55 kBProduct_Licence_NF004_1077_GBD
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kBtehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów