Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 12VAC 2NO 40A AC-7a/b ERL240
EAN
3250612401109
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
498,00 zł
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
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Transformator bezpieczeństwa 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku2NO
-
Liczba styków2
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 25 mm²
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy40 A
Pojemność
-
Liczba modułów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui440 V
-
Napięcie sterowania AC12 - 12 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)100000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)30000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0
-
Maksymalna moc pobierana0
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość60 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO2
-
Liczba styków NC0
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF386,51 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF224,65 kBStyczniki instalacyjne In = 40 - 63 A, 3-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC…
PDF198,93 kB
Więcej materiałów