tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu DBS453300ELN
EAN
4012740857284
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
1552,80 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość65 mm
-
Szerokość65 mm
-
Wysokość montażu3,3 - 3,6 m
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy45 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
Sprzęt
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaGórny
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
Materiały
-
MateriałAluminium
-
KolorAluminium
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów