tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m alu DAS2453000ELN
EAN
4012740901970
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
3937,50 zł
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
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość132 mm
-
Szerokość132 mm
-
Wysokość montażu3,0 - 3,3 m
-
Regulacja wysokości300 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4300 - 4300 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy45 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw2
Sprzęt
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaGórny
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaAnodowane
-
KolorAluminium
Konfiguracja
-
Liczba boków do zamontowaniaDwustronny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów