Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A CZ001
EAN
3250611860013
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
261,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 mm²
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)12000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)6000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,10 W
Wymiary
-
Szerokość18 mm
Sprzęt
-
Liczba styków INV0
-
Liczba styków NC1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Notice Auxiliaire de signalisation MZ202
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07
PDF698,03 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF182,48 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF223,50 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17
PDF192,72 kB
Więcej materiałów