tehalit.BKIS Uniwersalny łącznik/ uchwyt montażowy 230, pokrywa 2x80mm PA czarny BKISKPD
EAN
4012740205597
Liczba w opakowaniu
12 sets
Grupa rabatowa
TEH
Cena
72,60 zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych12,5 mm, 25 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejDwuliniowa
Wymiary
-
Głębokość25 mm
-
Szerokość245 mm
-
Długość50 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorCzarny
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieBKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11
PDF1,51 MB
Więcej materiałów