tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 12,5mm, 130, pokrywa 80mm stal biały BKIS121306E9016
EAN
4012740994125
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
182,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych12,5 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejJednoliniowa
Wymiary
-
Głębokość12,50 mm
-
Szerokość130 mm
-
Długość70 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieBKIS 12x130/230
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11
PDF1,51 MB
Więcej materiałów