ateha Kąt płaski 16x30 biały • ATA163059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska

tehalit.ateha Kąt płaski do kanału 16x30, biały

ATA163059016

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.ateha Kąt płaski do kanału 16x30, biały ATA163059016

EAN
4012740017060
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
7,30 zł
/ szt. *
7,30 zł
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
  • Wyso­kość
    16 mm
  • Szero­kość
    32 mm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Formo­wany
Ustawienia
  • Zakres
    90 - 90
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP40
Normy
  • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
  • Powią­zane serie
    ATA 16x30

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration ATA163059016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA163059016 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ATA163059016 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ATA163059016

  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    ATA122009016 - tehalit.ateha Kanał 12x20 L=2,1m, biały
    ATA122009016
    tehalit.ateha Kanał 12x20 L=2, 1m, biały
    Cena
    14,70 zł
    / Metr *
    14,70 zł
    / Metr *
  • 2
    ATA122019016 - tehalit.ateha Kanał 12x20 L=2,1m, 2 komory, biały
    ATA122019016
    tehalit.ateha Kanał 12x20 L=2, 1m, 2 komory, biały
    Cena
    14,70 zł
    / Metr *
    14,70 zł
    / Metr *
  • 3
    ATA123009016 - tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2,1m, biały
    ATA123009016
    tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2, 1m, biały
    Cena
    15,00 zł
    / Metr *
    15,00 zł
    / Metr *
  • 4
    ATA123019016 - tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2,1m, 2 komory, biały
    ATA123019016
    tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2, 1m, 2 komory, biały
    Cena
    15,80 zł
    / Metr *
    15,80 zł
    / Metr *
  • 5
    ATA125009016 - tehalit.ateha Kanał 12x50 L=2,0m, biały
    ATA125009016
    tehalit.ateha Kanał 12x50 L=2, 0m, biały
    Cena
    19,90 zł
    / Metr *
    19,90 zł
    / Metr *