tehalit.ateha Punkt centralny kanałów ATA1220 i ATA6300, biały ATA630599016
EAN
4012740008280
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
93,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Więcej materiałów