Berker R.3

De kracht van contrasten

Vierkante afdekplaat, ronde centraalstukken - de R.3 is gericht op contrasten. De consistent rechthoekige afdekplaten zorgen voor een extreem kenmerkende look. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor liefhebbers van spannende designs, maar zorgt er ook voor dat de R.3 de ideale schakelserie voor in kanalen is. De 10 mm dikke basissteunen bestaan uit een 7 mm plastic en een 3 mm oppervlak, die beschikbaar zijn in natuurlijkgeëloxeerd aluminium, mat inox, glas of plastic. U kunt kiezen uit de kleuren zwart en polarwit.