cubyko stopcontact 2P+A met etikethouder samenstelbaar grijs IP55 WNA104

EAN-nummer
3250617174046
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Veiligheid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat, Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC), Poly­pro­py­leen (PP)
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Samen­stel­ling
  • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
    Franse norm NF
  • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Ja
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • afdruk
    Met opdruk
  • Deur
    Voor afdek­king van wand­con­tact­dozen
  • Bevei­li­ging
    Zonder schei­dings­schot
  • Gere­la­teerde Series
    cubyko