cubyko stopcontact 2P+A samenstelbaar grijs IP55 WNA100

EAN-nummer
3250617174008
Verpakking
10 Stukken

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Veiligheid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat, Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC), Poly­pro­py­leen (PP)
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Samen­stel­ling
  • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
    Franse norm NF
  • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Ja
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Zonder schei­dings­schot
  • Gere­la­teerde Series
    cubyko

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten